RP10121-01X

Kód
710006
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
Funkce Zpětný ventil pilotně otevíraný
Pilotní poměr 3.5
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 10121
Qmax ventilů [l/min] 80
Produktová řada RP10121
Krakovací tlak [bar] 0,5
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 80
Jm. velikost 10
Popis předmětu RP10121-01X
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 710006
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RP10121 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktová brožura CS

(0.39 MB)

RP10121 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktová brožura EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)