ERVE16021-01-C-V-13-1

Kód
710001
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
Funkce Zpětný ventil pilotně otevíraný
Pilotní poměr 13
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 16021
Qmax ventilů [l/min] 150
Produktová řada ERVE16021
Krakovací tlak [bar] 1
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 150
Jm. velikost 16
Popis předmětu ERVE16021-01-C-V-13-1
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Palec
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 710001
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktová brožura CS

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktová brožura EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)