ERVE08021-01-C-V-3,4-1

Kód
710000
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
Funkce Zpětný ventil pilotně otevíraný
Pilotní poměr 3.4
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 08021
Qmax ventilů [l/min] 30
Produktová řada ERVE08021
Krakovací tlak [bar] 1
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 30
Jm. velikost 8
Popis předmětu ERVE08021-01-C-V-3,4-1
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Palec
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 710000
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktová brožura CS

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktová brožura EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)