RVP-12-01.1

Kód
705933
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
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina S MONTÁŽÍ NA DESKU
Qmax ventilů [l/min] 160
Produktová řada RVP-12
Krakovací tlak [bar] 0,5
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 160
Jm. velikost 12
Popis předmětu RVP-12-01.1
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 705933
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura CS

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)