RVP-06-01.1

Kód
705927
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
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina S MONTÁŽÍ NA DESKU
Qmax ventilů [l/min] 20
Produktová řada RVP-06
Krakovací tlak [bar] 0,5
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 20
Jm. velikost 6
Popis předmětu RVP-06-01.1
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 705927
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura CS

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)