RV-16-30.1/0

Kód
705867
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
Model Nerezová ocel
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina Řadové připojení
Qmax ventilů [l/min] 200
Produktová řada RV-16
Krakovací tlak [bar] 0,5
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 200
Jm. velikost 16
Popis předmětu RV-16-30.1/0
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Palec
Číslo dílu 705867
Provedení Potrubí

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura CS

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)