DRVP-12-01.2

Kód
705783
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
Typ úpravy Ruční
Dutina S MONTÁŽÍ NA DESKU
Qmax ventilů [l/min] 90
Q produktová řada [l/min] 0 - 90
Produktová řada DRVP-12
Krakovací tlak [bar] 0,5
Rozsah průtoku [l/min] 0 - 90
Funkce Sedlový ventil
Funkce Škrticí ventil s kontrolou zpětného toku
Jm. velikost 12
Popis předmětu DRVP-12-01.2
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 705783
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktová brožura CS

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktová brožura EN

(0.47 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)