DRV-16-30.1/0

Kód
705666
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
Model Nerezová ocel
Typ úpravy Ruční
Dutina Řadové připojení
Qmax ventilů [l/min] 180
Q produktová řada [l/min] 0 - 180
Produktová řada DRV-16
Krakovací tlak [bar] 0,5
Rozsah průtoku [l/min] 0 - 180
Funkce Sedlový ventil
Funkce Škrticí ventil s kontrolou zpětného toku
Jm. velikost 16
Popis předmětu DRV-16-30.1/0
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 705666
Provedení Potrubí
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)