Typ úpravy Ruční
Dutina Řadové připojení
Qmax ventilů [l/min] 300
Q produktová řada [l/min] 0 - 300
Produktová řada DRV-25
Krakovací tlak [bar] 0,5
Rozsah průtoku [l/min] 0 - 300
Funkce Sedlový ventil
Funkce Škrticí ventil s kontrolou zpětného toku
Jm. velikost 25
Popis předmětu DRV-25-01.1/0
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 705574
Provedení Potrubí

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktová brožura CS

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktová brožura EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)