DVE08920-12-C-V

Kód
705487
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
Dodatečná funkce Přesné škrticí vřeteno
Model ZnNi povrch
Typ úpravy Nástroj s převlečnou maticí
Dutina 08920
Qmax ventilů [l/min] 50
Q produktová řada [l/min] 0 - 50
Produktová řada DVE08
Rozsah průtoku [l/min] 0 - 50
Funkce Sedlový ventil
Funkce Škrticí ventil
Jm. velikost 8
Popis předmětu DVE08920-12-C-V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 705487
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Produktová brožura CS

(0.32 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Produktová brožura EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)