DV-10-30.1/0

Kód
705150
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
Model Nerezová ocel
Typ úpravy Ruční
Dutina Řadové připojení
Qmax ventilů [l/min] 60
Q produktová řada [l/min] 0
Produktová řada DV-10
Rozsah průtoku [l/min] 0
Funkce Sedlový ventil
Funkce Škrticí ventil
Jm. velikost 10
Popis předmětu DV-10-30.1/0
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 705150
Provedení Potrubí