DV-06-01.6/0

Kód
705002
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
Typ úpravy Ruční
Dutina Řadové připojení
Qmax ventilů [l/min] 20
Q produktová řada [l/min] 0 - 20
Produktová řada DV-06
Rozsah průtoku [l/min] 0 - 20
Funkce Sedlový ventil
Funkce Škrticí ventil
Jm. velikost 6
Popis předmětu DV-06-01.4/0
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 705002
Provedení Potrubí

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktová brožura CS

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktová brožura EN

(0.41 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)