KHM3S-40-1333-16X-BW-5211

Kód
704424
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
Provedení KHM3S
Jmenovitá velikost DN 40
Typ přípojky Svařovací spoj
Popis spojení/příruby Tupý svar
Norma ASME B16.34
Materiál pláště, kulový ventil Ocel
Kód materiálu Ocel-nerezová ocel-PTFE-FKM/PTFE
Ochrana povrchu Fosfátované
Provedení páky Zalomená páka
Velikost klíče Žádné podrobnosti
Jmenovitý tlak 25
Jmenovitý tlak 2.5
Jmenovitý tlak 360
Ovládání Ruční páka
Schválení/certifikát o testu Bez schválení
Upevňovací otvory Bez upevňovacích otvorů
Zámek Bez zámku
Monitorování polohy spínače Bez monitorování pol. spínače
Kombinace Bez kombinace BV
Popis předmětu KHM3S-40-1333-16X-BW-5211
Číslo dílu 704424

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě CS

(1.69 MB)

Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktová brožura CS

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktová brožura EN

(0.25 MB)