RV-12-01.1/0-6 BAR

Kód
700454
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
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina Řadové připojení
Qmax ventilů [l/min] 160
Produktová řada RV-12
Krakovací tlak [bar] 6
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 160
Jm. velikost 12
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Palec
Provedení Potrubí

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura CS

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)