FSA-0076-0.00000/H-FT200/M12.000

Kód
700008
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
Jmenovitý tlak [MPa] 0.05
Jmenovitý tlak [bar] 0.5
Ochrana povrchu Ocel, pozinkovaná (šroub + matice)
Montážní matice S (upev. maticí)
Upevňovací šroub, FSA M12
Kontrastní panel HYDAC
Materiál, rám, FSA Hliník
Materiál, konektor, FSA PA
Dodatečná funkce (+ průtokový šroub) Teploměr se sondou
Materiál potrubí PA
Geometrie potrubí Oválný
Ploché těsnění / O-kroužek 0
Materiál, O-kroužek / těsnicí kroužek NBR
Jm. velikost FSA/FSK 76
Model, FSA / FSK FSA
Schválení/certifikát o testu Bez schválení

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktová brožura CS

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktová brožura EN

(0.57 MB)