4WH E 25 E S01/V

Kód
6079051
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 4/3 směrový ventil
Ovládání Hydraulický
Řada ventilů 4WH E 25 E
Dutina ISO 4401-08-08-0-05
Qmax ventilů [l/min] 600
Produktová řada 4WH E 25 E
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 320
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 600
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 600
Jm. velikost 25
Popis předmětu 4WH E 25 E S01/V
Pmax [bar] 320
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 6079051
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4WH25 Directional spool valve
Produktová brožura CS

(1.83 MB)

4WH25 Directional spool valve
Produktová brožura EN

(1.83 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)