P4WEE 10 E30 D01-24PG E1B/N

Kód
6079045
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
Cívka 24V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 90
Funkce Prop. směrový ventil
Typ, ruční potlačení Skryté ruční potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ano
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene OBE
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventilů [l/min] 50
Produktová řada P4WEE 10 E
Typ konektoru S integrovanou elektronikou
Funkce Vřetenový ventil
Jm. velikost 10
Pmax [bar] 320
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
P4WEE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktová brožura CS

(1.26 MB)

P4WEE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktová brožura EN

(1.26 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software CS

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)