ZW-SDR06-01-AAB -V *

Kód
6074188
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
Polohový ventil Měřidlo z portu A a B
Typ úpravy Nástroj
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventilů [l/min] 50
Q produktová řada [l/min] 0 - 50
Produktová řada ZW-SDR06
Krakovací tlak [bar] 0,5
Rozsah průtoku [l/min] 0 - 50
Funkce Sedlový ventil
Funkce Škrticí ventil s kontrolou zpětného toku
Jm. velikost 6
Popis předmětu ZW-SDR06-01-AAB -V *
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 6074188
Provedení Sendvičové desky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktová brožura CS

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktová brožura EN

(4.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)