ST10-01-C-N-22

Kód
562885
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
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina FC10-4
Qmax ventilů [l/min] 45
Q produktová řada [l/min] 2.66 - 45.6
Produktová řada ST10
Dělicí poměr 50:50
Rozsah průtoku [l/min] 5.32 - 15.2
Funkce Vřetenový ventil
Funkce Rozdělovač/slučovač průtoku
Jm. velikost 10
Popis předmětu ST10-01-C-N-22
Pmax [bar] 350
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 562885
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Produktová brožura CS

(0.42 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Produktová brožura EN

(0.42 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)