RS08-01-C-N-4-500V

Kód
562798
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
Funkce Vyvažovací ventil
Pilotní poměr 4
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC08-3
Qmax ventilů [l/min] 38
Produktová řada RS08
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 50 - 350
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 38
Rozsah nastavení tlaku [bar] 50 - 350
Jm. velikost 8
Popis předmětu RS08-01-C-N-4-500V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 562798
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RS08-01 Counterbalance valve
Produktová brožura CS

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Produktová brožura EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)