RP10A-01-C-N-15-4

Kód
561208
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
Funkce Zpětný ventil pilotně otevíraný
Pilotní poměr 4
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina FC10-3
Qmax ventilů [l/min] 60
Produktová řada RP10A
Krakovací tlak [bar] 1
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 60
Jm. velikost 10
Popis předmětu RP10A-01-C-N-15-4
Pmax [bar] 420
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 561208
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktová brožura CS

(0.28 MB)

RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktová brožura EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)