ST12230-01-C-V-60-50/50

Kód
560638
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
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 12230
Qmax ventilů [l/min] 60
Q produktová řada [l/min] 7 - 60
Produktová řada ST12230
Dělicí poměr 50:50
Rozsah průtoku [l/min] 21 - 60
Funkce Vřetenový ventil
Funkce Rozdělovač/slučovač průtoku
Jm. velikost 12
Popis předmětu ST12230-01-C-V-60-50/50
Pmax [bar] 350
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 560638
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Produktová brožura CS

(0.27 MB)

ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Produktová brožura EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)