WS08D-01-C-N-0

Kód
560183
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 3/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WS08D-01
Provedení vřetene 50–1836
Dutina FC08-3
Qmax ventilů [l/min] 23
Produktová řada WS08D
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 23
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 23
Jm. velikost 8
Popis předmětu WS08D-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 560183
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WS08D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.26 MB)

WS08D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.26 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)