Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Provedení | KHM3S |
---|---|
Jmenovitá velikost DN | 100 |
Typ přípojky | Svařovací spoj |
Popis spojení/příruby | Tupý svar |
Norma | ASME B16.34 |
Materiál pláště, kulový ventil | Nerezová ocel |
Kód materiálu | Nerezová ocel-n.oc.-PTFE-FKM/PTFE |
Ochrana povrchu | Bez |
Provedení páky | Zalomená páka |
Velikost klíče | Žádné podrobnosti |
Jmenovitý tlak | 16 |
Jmenovitý tlak | 1.6 |
Jmenovitý tlak | 232 |
Ovládání | Ruční páka |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Upevňovací otvory | Bez upevňovacích otvorů |
Zámek | Bez zámku |
Monitorování polohy spínače | Bez monitorování pol. spínače |
Kombinace | Bez kombinace BV |
Popis předmětu | KHM3S-100-3333-16X-BW-5211 |
Číslo dílu | 557961 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.69 MB)

Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktová brožura
CS
(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktová brožura
EN
(0.25 MB)