Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jmenovitý tlak | 350 |
---|---|
Jmenovitý tlak | 35 |
Jmenovitý tlak | 5000 |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Jm. velikost | 10 |
M20100000 | S |
Přípojka akumulátoru | M33×2 |
M20004371 | DB12 |
Provedení | Žádný přetlakový ventil |
Nastavení tlaku | 0 |
M20100001 | NBR |
M20100002 | L |
M20100003 | O |
M20100004 | O |
Typ úpravy | Žádné podrobnosti |
Vypuštění tlaku z akumulátoru do nádrže | Ručně |
Provedení, talířový ventil | Žádný sedlový ventil* |
Preferované modely | Ne |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.69 MB)

Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.69 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Produktová brožura
CS
(0.57 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Produktová brožura
EN
(0.57 MB)