DB12120A-01X-030V

Kód
555785
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Odvzdušňovací ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina 12120A
Qmax ventilů [l/min] 120
Produktová řada DB12120A
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 420
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 120
Rozsah nastavení tlaku [bar] 5 - 30
Jm. velikost 12
Popis předmětu DB12120A-01X-030V
Pmax [bar] 420
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 555785
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DB12120A Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(0.53 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)