4WSE6X

SKU
GP_1000486097
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Cívka
vybrat vše Resetovat výběr
Typ zástrčkového konektoru
vybrat vše Resetovat výběr
Položky skupinového produktu
4WSE 6 X H01-24DG/V
Materiál č. 4115567
Rozsah nastavení P [bar]:
0 - 350
Rozsah objemového průtoku Prodf (l/min):
0 - 25
Provedení:
Namontovaný na rozvodu
Produktová řada:
4WSE 6 X
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
4WSE 6 X H01-0/V
Materiál č. 4146461
Rozsah nastavení P [bar]:
0 - 350
Rozsah objemového průtoku Prodf (l/min):
0 - 25
Provedení:
Namontovaný na rozvodu
Produktová řada:
4WSE 6 X
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.