4WSE6E

SKU
GP_1000486101
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Položky skupinového produktu
4WSE 6 E H01-24DG/V
Materiál č. 4097698
Rozsah nastavení P [bar]:
0 - 350
Rozsah objemového průtoku Prodf (l/min):
0 - 25
Provedení:
Namontovaný na rozvodu
Produktová řada:
4WSE 6 E
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.