RS21AE-02-C-N-8-420V

Kód
4866520
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
Model Nízké rozlišení
Rozlišení 60
Funkce Vyvažovací ventil
Pilotní poměr 8
Typ úpravy Nástroj
Dutina T-21A
Qmax ventilů [l/min] 60
Produktová řada RS21AE
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 40 - 420
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 60
Rozsah nastavení tlaku [bar] 140 - 420
Jm. velikost 21
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktová brožura CS

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktová brožura EN

(0.59 MB)