Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Jmenovitý tlak [MPa] | 0.1 |
---|---|
Jmenovitý tlak [bar] | 1 |
Ochrana povrchu | Nerezová ocel (šroub + matice) |
Montážní matice | S (upev. maticí) |
Upevňovací šroub, FSA | M12 |
Kontrastní panel | HYDAC s teploměrem |
Materiál, rám, FSA | Nerezová ocel |
Materiál, konektor, FSA | PA |
Dodatečná funkce (+ průtokový šroub) | Bez |
Materiál potrubí | Sklo |
Geometrie potrubí | Kulatý |
Ploché těsnění / O-kroužek | 0 |
Materiál, O-kroužek / těsnicí kroužek | FPM |
Model, FSA / FSK | FSA |
Schválení/certifikát o testu | BV (Bureau Veritas) |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Operating instruction FSA-RV
Návod k obsluze/údržbě
EN
(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktová brožura
CS
(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktová brožura
EN
(0.52 MB)