FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0/-20

Kód
4828141
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplňkové údaje Směrovač (RJ45), Dual SIM, WLAN
Technologie měření AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Ohřívač H=Ohřívač
Typ vývěvy R=Rotační lamelové vakuové čerpadlo
Velikost filtru MVH-F-134 (N100)
Napětí A=400V-50Hz-3f
Verze 2=mobilní
Provozní médium M=Minerální olej
Velikost 95 l/min řada 3000

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktová brožura CS

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktová brožura EN

(2.07 MB)