Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Doplňkové údaje | Směrovač (RJ45) |
Technologie měření | AC1=AS+CS (ISO4406:1999) |
Ohřívač | H=Ohřívač |
Typ vývěvy | R=Rotační lamelové vakuové čerpadlo |
Velikost filtru | MVH-F-134 (N100) |
Napětí | A=400V-50Hz-3f |
Verze | 2=mobilní |
Provozní médium | M=Minerální olej |
Velikost | 95 l/min řada 3000 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktová brožura
CS
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktová brožura
EN
(2.07 MB)