Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Typ, ruční potlačení | Bez ručního potlačení |
---|---|
Model | Standard |
Ruční potlačení | Ne |
Funkce | 4/2 směrový ventil |
Ovládání | Magnetický |
Řada ventilů | WK12Z |
Provedení vřetene | 50–2345 |
Dutina | FC12-4 |
Qmax ventilů [l/min] | 60 |
Produktová řada | WK12Z |
Typ konektoru | Připojovací zástrčka podle DIN EN 1 |
Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 250 |
Cívka | 12 V DC |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 60 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0 - 60 |
Jm. velikost | 12 |
Pmax [bar] | 250 |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Typ instalace | UNF |
Těsnicí materiál | PU-NBR |
Číslo dílu, vřeteno | 3274860 |
Provedení | Kartuše |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
CS
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
EN
(0.12 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktová brožura
CS
(0.53 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktová brožura
EN
(0.53 MB)