FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-A-0

Kód
4809035
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Technologie měření A=Senzor vody
Ohřívač H=Ohřívač
Typ vývěvy R=Rotační lamelové vakuové čerpadlo
Velikost filtru MVH-F-118 (N50)
Napětí A=400V-50Hz-3f
Verze 2=mobilní
Provozní médium M=Minerální olej
Velikost 45 l/min řada 3000