RBE-R1/2-X-60

Kód
480337
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
Reakční objemový průtok [l/min] 60
Funkce Aquastop ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina 10520
Qmax ventilů [l/min] 75
Produktová řada RBE-R1/2
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 75
Jm. velikost 10
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Palec
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktová brožura CS

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktová brožura EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)