RBE-R3/4-X-25

Kód
480335
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
Reakční objemový průtok [l/min] 25
Funkce Aquastop ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina 12520
Qmax ventilů [l/min] 150
Produktová řada RBE-R3/4
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 150
Jm. velikost 12
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Palec
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktová brožura CS

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktová brožura EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)