Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Průchozí pohon | SAE A průchozí pohon |
---|---|
Porty | SAE, metrický závit |
Poloha, porty 1 | Radiální |
Ovladač | Ovladač LS bez vykládání LS |
Těsnění | Viton |
Hřídel | SAE CC drážkovaná hřídel |
Montážní příruba | SAE C montážní příruba 2/4 otvory |
Směr otáčení | Otáčení ve směru hodinových ručiček |
Posuv | 100 |
Rozsah nastavení | Bez |
Velikost | PPV100M |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Axial Piston Pump PPV100M
Produktová brožura
CS
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Produktová brožura
EN
(11.7 MB)