GSU-B-44-1X/-FS-AN *

Kód
4798082
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
M20004258 01
M20003992 49
M20003775 44
M20003778 13
M20003853 230
Objemový průtok 1 195
Jednotka, max. povolený tlak bar
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0.8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
Max. povolená tepl. média [°C] 50
Min. povolená tepl. média [°C] 5

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktová brožura CS

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktová brožura EN

(3.49 MB)