Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
M20004258 | 03 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 29 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 230 |
Velikost nádoby [l] | 90 |
Objemový průtok 1 | 130 |
Jednotka, max. povolený tlak | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 0.8 |
M20003858 | 40 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
Max. povolená tepl. média [°C] | 50 |
Min. povolená tepl. média [°C] | 5 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktová brožura
CS
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktová brožura
EN
(3.49 MB)