Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Velikost nádoby [l] | 130 |
Objemový průtok 1 | 100 |
Jednotka, max. povolený tlak | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
Max. povolená tepl. média [°C] | 70 |
Min. povolená tepl. média [°C] | 10 |
Typ | OLSW-100 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Price list OLSW
Informace o produktu
CS
(5.93 MB)

Price list OLSW
Informace o produktu
EN
(5.93 MB)

Technické novinky OLSW100
Informace o produktu
CS
(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Informace o produktu
EN
(0.7 MB)