Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Doplňkové údaje | Bez |
---|---|
Ukazatel zanesení | 5 bar vizuální/elektrické |
Napětí | 120 V – 60 Hz – 1f |
Čerpadlo | Lopatkové čerpadlo |
Chladič / výměník tepla | Bez |
Verze | Stacionární |
Velikost | Plášť 5 l / průtok 3 l |
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktová brožura
CS
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktová brožura
EN
(13.47 MB)