WS08W-61M-C-V-0

Kód
4788065
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
Model Otimalizovaný z hlediska výkonu
Typ, ruční potlačení Ruční potlačení tlaku
Model Otimalizovaný z hlediska výkonu
Ruční potlačení Ano
Funkce 2/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WS08W-61
Provedení vřetene 50–1836
Dutina FC08-2
Qmax ventilů [l/min] 25
Produktová řada WS08W-61
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 25
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 25
Jm. velikost 8
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše
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
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktová brožura CS

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktová brožura EN

(0.37 MB)