FSA-0800-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV

Kód
4750206
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
Jmenovitý tlak [MPa] 0.1
Jmenovitý tlak [bar] 1
Ochrana povrchu Nerezová ocel (šroub + matice)
Montážní matice S (upev. maticí)
Upevňovací šroub, FSA M12
Kontrastní panel Bez
Materiál, rám, FSA Nerezová ocel
Materiál, konektor, FSA Hliník
Dodatečná funkce (+ průtokový šroub) Bez
Materiál potrubí Sklo
Geometrie potrubí Kulatý
Ploché těsnění / O-kroužek 0
Materiál, O-kroužek / těsnicí kroužek FPM
Model, FSA / FSK FSA
Schválení/certifikát o testu BV (Bureau Veritas)

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating instruction FSA-RV
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktová brožura CS

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktová brožura EN

(0.52 MB)