Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Model | Nízké rozlišení |
---|---|
Nastavení tlaku [bar] | 210 |
Rozlišení | 60 |
Funkce | Vyvažovací ventil |
Pilotní poměr | 3 |
Typ úpravy | Nástroj |
Dutina | T-21A |
Qmax ventilů [l/min] | 60 |
Produktová řada | RS21AE |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 40 - 420 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 60 |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 140 - 350 |
Jm. velikost | 21 |
Pmax [bar] | 350 |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Typ instalace | Jiné |
Těsnicí materiál | NBR |
Provedení | Kartuše |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktová brožura
CS
(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktová brožura
EN
(0.59 MB)