RS11A-01-C-N-4-280V200

Kód
4730160
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
Model Střední rozlišení
Nastavení tlaku [bar] 200
Rozlišení 30
Funkce Vyvažovací ventil
Pilotní poměr 4
Typ úpravy Nástroj
Dutina T-11A
Qmax ventilů [l/min] 30
Produktová řada RS11A
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 30 - 350
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 60
Rozsah nastavení tlaku [bar] 100 - 280
Jm. velikost 11
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RS11A-01 Counter Balance Valve
Produktová brožura CS

(0.32 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Produktová brožura EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Produktová brožura CS

(0.35 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Produktová brožura EN

(0.35 MB)