RS17A-01-C-N-8-420V

Kód
4717301
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
Model Střední rozlišení
Rozlišení 240
Funkce Vyvažovací ventil
Pilotní poměr 8
Typ úpravy Nástroj
Dutina T-17A
Qmax ventilů [l/min] 240
Produktová řada RS17A
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 70 - 420
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 240
Rozsah nastavení tlaku [bar] 140 - 420
Jm. velikost 17
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RS17A-01 Counter Balance Valve
Produktová brožura CS

(0.66 MB)

RS17A-01 Counter Balance Valve
Produktová brožura EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)