CTM-SC-1050-M

Kód
4714483
Do skupiny nadřazených produktů
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Napájecí napětí 230 V AC / 50 Hz / 1f Evropa
Analýza kapalin Rozpouštědlo třída AIII

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Produktová brožura CS

(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Produktová brožura EN

(0.8 MB)

CTM-SC 1xxx Návod k provozu a údržbě
Návod k obsluze/údržbě CS

(3.23 MB)