RS2A-01-C-N-4-350V

Kód
4704928
Do skupiny nadřazených produktů
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
Model Střední rozlišení
Rozlišení 120
Funkce Vyvažovací ventil
Pilotní poměr 4
Typ úpravy Nástroj
Dutina T-2A
Qmax ventilů [l/min] 120
Produktová řada RS2A
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 70 - 420
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 120
Rozsah nastavení tlaku [bar] 140 - 350
Jm. velikost 2
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RS2A-01 Counter Balance Valve
Produktová brožura CS

(0.6 MB)

RS2A-01 Counter Balance Valve
Produktová brožura EN

(0.6 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)