Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Průchozí pohon | Jedno čerpadlo |
---|---|
Porty | SAE, BSPF/metrický |
Poloha, porty 1 | Radiální |
Ovladač | Elektr. dálkově nast. regul. tlaku |
Těsnění | Viton |
Hřídel | SAE D drážkovaná hřídel |
Montážní příruba | SAE D montážní příruba 4 otvory |
Směr otáčení | Otáčení ve směru hodinových ručiček |
Posuv | 145 |
Rozsah nastavení | Bez |
Velikost | PPV100S |