N2S-M-320-220/60/1-6X-4-4-BRA

Kód
4653746
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
M20003778 350
M20003853 220
Jednotka plnění dusíkem, typ N2S-M
Velikost nádoby [l] 9
Objemový průtok 1 0,9
Jednotka, max. povolený tlak bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 60
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 1
M20003782 -15
M20003783 50
Max. povolená tepl. média [°C] 70
Min. povolená tepl. média [°C] 10